BOCK, FKX30/235 K, Vehicle compressor
097B13972
Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13972
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
097B13972
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Brand | BOCK |
| Clutch type | No |
| Contains batteries | No |
| Cylinder | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 16.00 mm |
| Family | FK Vehicle Compressors |
| Flywheel | No |
| Frequency Hz | w/o motor |
| Grupa produktów | Open type compressors |
| In scope of WEEE | No |
| Intermediate flange/adapter | No |
| Kolor | Not painted |
| Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Standard |
| Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Soldering |
| Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Standard |
| Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Soldering |
| Legacy BOCK ID | 13972 |
| Length (mm) | 329.00000 |
| Material Description | Compressor FKX30/235 K Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | FKX30/235 K |
| Nazwa produktu | Reciprocating compressor FK |
| Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | No |
| Oil sump heater | No |
| Opis | Compressor FKX30/235 K Service |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 7/8 in |
| Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 5/8 in |
| SCIP dossier no. | 45d3bddc-7f41-4b9e-bf54-36219f358e5a |
| SCIP dossier product name | FK(X)30/…. - series |
| Suction connection size [mm] | 22.00 mm |
| Technologia | Vehicle compressor |
| Thermal protection thermostat | No |
| Typ oleju | BOCKlub E55 |
| Typ produktu | FKX30 |
| Typ, oznaczenie | FKX30/235 K |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Zasilanie sprężarki [V] | w/o motor |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 33.84 Kilogram |
| Masa netto | 25.9 Kilogram |
| Objętość | 135.828 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162853245 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |