Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX50, aluminum

BOCK, FKX50/660 N, Vehicle compressor

097B13875

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13875

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrandBOCK
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
Contains batteriesNo
Cylinder6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]35.00 mm
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Grupa produktówOpen type compressors
In scope of WEEENo
Intermediate flange/adapterNo
KolorNot painted
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoStandard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoSoldering
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoStandard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoSoldering
Legacy BOCK ID13875
Length (mm)432.00000
Material DescriptionCompressor FKX50/660 N Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Cecha
Wartość
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX50/660 N
Nazwa produktuReciprocating compressor FK
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaNo
Oil sump heaterNo
OpisCompressor FKX50/660 N Service
Product lineDanfoss BOCK®
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]1-3/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in]1-3/8 in
SCIP dossier no.94bf1e19-47cb-4093-ac84-0663c0e40c47
SCIP dossier product nameFK(X)50/…. - series
Suction connection size [mm]35.00 mm
TechnologiaVehicle compressor
Thermal protection thermostatNo
Typ olejuBOCKlub E55
Typ produktuFKX50
Typ, oznaczenieFKX50/660 N
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Uwagi do połączenia ssawnego2 connections
Zasilanie sprężarki [V]w/o motor

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto54.7 Kilogram
Masa netto42.8 Kilogram
Objętość237.223 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162852910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm