Danfoss logo
BOCK cutaway HG compressor, Semi-hermetic compressors, Reciprocating compressor HG, HGX,HG44, HGX44

BOCK, HG4/465-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B13762

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13762

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Anti-vibration padsYes
BrandBOCK
Capacity regulatorNo
Contains batteriesNo
Cylinder4
CzynnikR22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]28.00 mm
FamilyHG/HA compressors
Faza3
Frequency Hz50
Grupa produktówSemi-hermetic compressors
In scope of WEEENo
Klasa IPIP65
KolorBlue (standard)
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoStandard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoSoldering
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoStandard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoSoldering
Legacy BOCK ID13762
Length (mm)690.00000
Material DescriptionCompressor HG4/465-4 S Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Cecha
Wartość
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHG4/465-4 S
Nazwa produktuReciprocating compressor HG
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaNo
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
OpisCompressor HG4/465-4 S Service
Product lineDanfoss BOCK®
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]1-3/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in]1-1/8 in
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
TechnologiaSemi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostatNo
Typ olejuBOCKlub A46
Typ produktuHG4
Typ, oznaczenieHG4/465-4 S
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zabezpieczenie silnikaMP10 230V AC
Zasilanie sprężarki [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto167 Kilogram
Masa netto150.9 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość271.656 Liter
EAN/UPC5715162575543