Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F5

BOCK, F5 NH3, Open Type Compressor

097B11727

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11727

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrandBOCK
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
Contains batteriesNo
Cylinder4
CzynnikR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]35.00 mm
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Grupa produktówOpen type compressors
In scope of WEEENo
Intermediate flange/adapterIntermediate flange 46mm discharge side
KolorBlue (standard)
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoStandard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoWelding
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoStandard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoWelding
Legacy BOCK ID11727
Length (mm)470.00000
Cecha
Wartość
Material DescriptionCompressor F5 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF5 NH3
Nazwa produktuReciprocating compressor F
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaNo
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
OpisCompressor F5 NH3 Service
Product lineDanfoss BOCK®
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
TechnologiaOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
Typ olejuKC68
Typ produktuF5
Typ, oznaczenieF5 NH3
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Uwagi do połączenia ssawnego2 connections
Zasilanie sprężarki [V]w/o motor

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto94.4 Kilogram
Masa netto85 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość180.18 Liter
EAN/UPC5715162578513