Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F2

BOCK, F2 NH3, Open Type Compressor

097B11724

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11724

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrandBOCK
Clutch typeNo
Contains batteriesNo
Cylinder2
CzynnikR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]19.00 mm
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Grupa produktówOpen type compressors
In scope of WEEENo
KolorBlue (standard)
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoStandard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoWelding
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoStandard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoWelding
Legacy BOCK ID11724
Cecha
Wartość
Length (mm)285.00000
Material DescriptionCompressor F2 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF2 NH3
Nazwa produktuReciprocating compressor F
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaNo
Oil sump heaterNo
OpisCompressor F2 NH3 Service
Product lineDanfoss BOCK®
Suction connection size [mm]19.00 mm
TechnologiaOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
Typ olejuKC68
Typ produktuF2
Typ, oznaczenieF2 NH3
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zasilanie sprężarki [V]w/o motor

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto26.6 Kilogram
Masa netto18 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość37.884 Liter
EAN/UPC5715162578544