Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F14

BOCK, F14/1366 NH3, Open Type Compressor

097B11703

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SP46, Legacy BOCK ID: 11703

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
2nd/3rd sight glassNo
BrandBOCK
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
Contains batteriesNo
Cylinder4
CzynnikR717
DG Indicator ProfileContains Gas
Discharge connection size [mm]49.00 mm
Elevated base plateNo
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Grupa produktówOpen type compressors
In scope of WEEENo
KolorBlue (standard)
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoStandard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoWelding
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoStandard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoWelding
Legacy BOCK ID11703
Cecha
Wartość
Length (mm)530.00000
Material DescriptionCompressor F14/1366 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF14/1366 NH3
Nazwa produktuReciprocating compressor F
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaNo
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
OpisCompressor F14/1366 NH3 Service
Product lineDanfoss BOCK®
Suction connection size [mm]60.00 mm
TechnologiaOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
Typ olejuSP46
Typ produktuF14
Typ, oznaczenieF14/1366 NH3
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zasilanie sprężarki [V]w/o motor

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto172.6 Kilogram
Masa netto158 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość448.38 Liter
EAN/UPC5715162578612