BOCK, FX14/1366, Open Type Compressor
097B11702
Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SE55, Legacy BOCK ID: 11702
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
097B11702
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| 2nd/3rd sight glass | No |
| Brand | BOCK |
| Capacity regulator | No |
| Clutch type | No |
| Contains batteries | No |
| Cylinder | 4 |
| Czynnik | R134aR404AR407C |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Discharge connection size [mm] | 42.00 mm |
| Elevated base plate | No |
| Family | F Compressors |
| Flywheel | No |
| Frequency Hz | w/o motor |
| Grupa produktów | Open type compressors |
| In scope of WEEE | No |
| Kolor | Blue (standard) |
| Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Standard |
| Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Soldering |
| Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Standard |
| Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Soldering |
| Legacy BOCK ID | 11702 |
| Length (mm) | 546.00000 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Material Description | Compressor FX14/1366 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | FX14/1366 |
| Nazwa produktu | Reciprocating compressor F |
| Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | No |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
| Opis | Compressor FX14/1366 Service |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 2-1/8 in |
| Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 1-5/8 in |
| Suction connection size [mm] | 54.00 mm |
| Technologia | Open Type Compressor |
| Thermal protection thermostat | No |
| Typ oleju | SE55 |
| Typ produktu | FX14 |
| Typ, oznaczenie | FX14/1366 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Zasilanie sprężarki [V] | w/o motor |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 163.6 Kilogram |
| Masa netto | 149 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 448.38 Liter |
| EAN/UPC | 5715162578629 |