PALKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX
095C0158
Model code: PALKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX
Sprężarka śrubowa Palladio
KZ3FW0560QDIC ROZAHECHZBDWXXX
----------------------------------------
Typ produktu: PALLADIO
Seria: Komp. spręż. śrub., serii K
Zakres temperatury: Aplykacja bardzo wys. temp.
Wersja:
Czynnik chłodniczy: Napełniony olejem HC
Stosunek objętściowy: Stosunek objętościowy 3,2
Nominalna wydajność: 560 m³/h
Rozmiar silnika: 160 kW
Zasilanie: 400V/3/50Hz SD
Regulacja wydajności: Napędzane falownikiem - I
Certyfikaty, aprobaty: CE
Przyłącze, typ: Zawór ssawny, zawór tłoczny
Średnica połączeń: 108-80 mm
Cewka elektrozaworowa: No
Grzałka karteru: 230 VAC
Zabezpieczenie silnika: INT69 E2 - prędkość zmienna
Ekonomizer:
Przyłącze chłodzenia oleju: Dod. zestaw chłodz. olejem
Przyłącze przełącznika poziomu oleju: 230/110 VAC HT
Przyłącze przełącznika przepływu oleju: Brak
Zestaw startowy: Zestaw startowy D.O.L.
Kolor: Kolor RAL Danfoss
Typ opakowania: Drewniana obudowa
KZ3FW0560QDIC ROZAHECHZBDWXXX
----------------------------------------
Typ produktu: PALLADIO
Seria: Komp. spręż. śrub., serii K
Zakres temperatury: Aplykacja bardzo wys. temp.
Wersja:
Czynnik chłodniczy: Napełniony olejem HC
Stosunek objętściowy: Stosunek objętościowy 3,2
Nominalna wydajność: 560 m³/h
Rozmiar silnika: 160 kW
Zasilanie: 400V/3/50Hz SD
Regulacja wydajności: Napędzane falownikiem - I
Certyfikaty, aprobaty: CE
Przyłącze, typ: Zawór ssawny, zawór tłoczny
Średnica połączeń: 108-80 mm
Cewka elektrozaworowa: No
Grzałka karteru: 230 VAC
Zabezpieczenie silnika: INT69 E2 - prędkość zmienna
Ekonomizer:
Przyłącze chłodzenia oleju: Dod. zestaw chłodz. olejem
Przyłącze przełącznika poziomu oleju: 230/110 VAC HT
Przyłącze przełącznika przepływu oleju: Brak
Zestaw startowy: Zestaw startowy D.O.L.
Kolor: Kolor RAL Danfoss
Typ opakowania: Drewniana obudowa
095C0158
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| Approval | C | CE |
| Colour | D | Kolor RAL Danfoss |
| Connections diameter | O | 108-80 mm |
| Connections type | R | Zawór ssawny, zawór tłoczny |
| Crankase heater | A | 230 VAC |
| Cross-Plant Configurable Mater | PAL | PAL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods | |
| Division | 95 | 95 |
| Dodatkowe 1 | X | N/A |
| Dodatkowe 2 | X | N/A |
| Dodatkowe 3 | X | N/A |
| Economizer | E | Zestaw do poł. ekonomizera |
| Grupa produktów | Configurable Products & Variants | |
| HELP CHAR | X | |
| Kod modelu 01 | PALKZ3FW0560QDIC | |
| Kod modelu 02 | ROZAHECHZBDWXXX | |
| Masa brutto KG | 938 | |
| Masa netto KG | 853 | |
| Material Description | KZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX | |
| Motor size | Q | 160 kW |
| Nominal displacement | 0560 | 560 m³/h |
| Oil cooling port | C | Dod. zestaw chłodz. olejem |
| Oil flow switch port | Z | Brak |
| Oil level switch port | H | 230/110 VAC HT |
Cecha | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| Packagin length | 0 mm | |
| Packaging Height | 0 mm | |
| Packaging type | W | Drewniana obudowa |
| Packaging Width | 0 mm | |
| Power supply | D | 400V/3/50Hz SD |
| Product Class | LOS | LOS |
| Product Group | E62 | E62 |
| Product line | Palladio | |
| Product View (Switch) | GLBL | Globalny (standardowy) |
| Refrigerant | F | Napełniony olejem HC |
| Regulacja wydajności | I | Napędzane falownikiem - I |
| Series | K | Komp. spręż. śrub., serii K |
| Solenoid coil | Z | No |
| Starting kit | B | Zestaw startowy D.O.L. |
| STAT GROUP | 00642 | 00642 |
| Temperature range | Z | Aplykacja bardzo wys. temp. |
| Typ produktu | PAL | PALLADIO |
| Typ produktu | PAL | |
| Typecode Part 1 | KZ3FW0560QDIC | |
| Typecode Part 2 | ROZAHECHZBDWXXX | |
| VC Revision | 00 | 00 |
| Volumetric ratio | W | Stosunek objętościowy 3,2 |
| Wersja | 3 | Wersja z falownikiem zewn |
| Zabezpieczenie silnika | H | INT69 E2 - prędkość zmienna |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 938 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa netto | 853 Kilogram |