Danfoss logo
UnoFloor_Mixing_5_Loops_Left_Icon_24V_R002_1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left

088X4615

Stainless steel manifold with shunt, 5 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeUnoFloor
Automatyczne równoważenieTak
CabinetAluzink steelplate, white powder coated
CE markYes
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]6 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówUnoFloors
In scope of WEEEYes
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]60 °C
Material DescriptionUnofloor Mixing 5 Loops Left Icon 24V
MeteringPrepared for energy meter
Moc na wyjście [W] [Max.]3 W
Cecha
Wartość
Napięcie zasilania [V]230V Hz 50
Number of connections2
OpisStainless steel manifold with shunt, 5 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
Pressure valveAB-PM set
Product line67
PWMTak
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj systemu24V
Ruch zaworuTak
ShuntFHM-C1
SterowanieICON1 Master controller
Sterowanie adaptacyjneTak
Typ produktuWarranty & Service
Typ rozdzielacza ogrzewania podłogowegoStainless steel with flow meter and manual air vent
WersjaLeft

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto19.5 Kilogram
Masa netto16.5 Kilogram
Objętość82.998 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424603359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm