Danfoss logo
 UnoFloor_Control - ICON1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Right

088X3632

12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeUnoFloor
Automatyczne równoważenieTak
CabinetAluzink steelplate, white powder coated
CE markYes
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]6 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówUnoFloors
In scope of WEEEYes
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]60 °C
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania podłogowego12
Material DescriptionUnoFloor Control 12 Loops Right Vert IW
MeteringPrepared for energy meter
Cecha
Wartość
Moc na wyjście [W] [Max.]3 W
Napięcie zasilania [V]230V Hz 50
Number of connections2
Opis12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
Pressure valveAB-PM set
Product line67
PWMTak
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj systemu24V
Ruch zaworuTak
SterowanieICON1 Master controller
Sterowanie adaptacyjneTak
Typ produktuWarranty & Service
Typ rozdzielacza ogrzewania podłogowegoStainless steel with flow meter and manual air vent
WersjaRight

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto30.5 Kilogram
Masa netto26.5 Kilogram
Objętość119.091 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424054816
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm