Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left
088X3604
4 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
088X3604
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | UnoFloor |
| Automatyczne równoważenie | Tak |
| Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
| CE mark | Yes |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 6 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | UnoFloors |
| In scope of WEEE | Yes |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 60 °C |
| Material Description | UnoFloor Control 4 Loops Left Vert IW |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Moc na wyjście [W] [Max.] | 3 W |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Napięcie zasilania [V] | 230V Hz 50 |
| Number of connections | 2 |
| Opis | 4 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version, |
| Pressure valve | AB-PM set |
| Product line | 67 |
| PWM | Tak |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rodzaj systemu | 24V |
| Ruch zaworu | Tak |
| Sterowanie | ICON1 Master controller |
| Sterowanie adaptacyjne | Tak |
| Typ produktu | Warranty & Service |
| Typ rozdzielacza ogrzewania podłogowego | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Wersja | Left |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 20 Kilogram |
| Masa netto | 17 Kilogram |
| Objętość | 80.64 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054946 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |