Danfoss logo
CF-RU 088U0230

Regulacja ogrzewania podłogowego, Wzmacniacz CF2, 230 V

088U0230

Wzmacniacz Danfoss CF-RU

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Częstotliwość transmisji [MHz]868.42 MHz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówRegulacja ogrzewania podłogowego
In scope of WEEEYes
InterfejsyBezprzewodowy
Material DescriptionWzmacniacz sygnału Danfoss Link™ CF-RU
MontażPodłącz
Montaż natynkowyTak
Montaż podtynkowyNie
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Opcjonalny czujnik podłogowyNie
Cecha
Wartość
OpisWzmacniacz Danfoss CF-RU
Product line34
Produkt, opisWzmacniacz dla systemu CF2
Przeznaczony do24V actuators
REACH Candidate List substancesNo
Regulacja temperaturyNie
Sterowanie adaptacyjneTak
Stopień ochrony IPIP21
Transmisja bezprzewodowa [m] [Max.]30 m
Typ produktuWzmacniacz CF2
Typ regulacji COWzmacniacz
UżycieFor range extension
Wyświetlacz (Tak/Nie)Nie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.404 Kilogram
Masa netto0.364 Kilogram
Objętość2.646 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702420068244
Proposition 65No significant risk