Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

Kable grzejne, ECflex 6T, 60 m, Napięcie zasilania [V] AC: 230, 345 W

088L6439

ECflex 6T 60m 230V 345W

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Rekomendowany zamiennik: 140F1203

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
BezołowiowyTak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [m]60.000 m
Długość przewodu zasilającego [m]2.3 m
Docinane na długośćNie
Ekran kablaFolia aluminiowa100%
EU RoHS complianceYes
Głębokość opakowania [mm]386 mm
Grupa produktówKable grzejne
Gwarancja [Rok]20
Izolacja wewnętrzna kablaXLPE
Kabel na bębnieNie
Klasa IP elementuIPX7
Kolor powłoki zewnętrznejCZERWONY
Liczba przewodów zasilających1
Liczba żył w przewodzie zasilającym3
Material DescriptionECflex 6T 60m 230V 345W
Moc liniowa kabla [W/m]6 W/m
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Cecha
Wartość
Odporność na promieniowanie UVNie
Ograniczona palnośćTak
OpisECflex 6T 60m 230V 345W
Powłoka zewnętrznaPVC
Product line21
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2]1.5 mm²
Przewód zasilającyTak
REACH Candidate List substancesNo
Rezystancja kabla [Ohm]152.0000 Ohm
Średnica gięcia [mm] [Min.]42 mm
Średnica kabla [mm]6.9 mm
Szerokość opakowania [mm]386 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.]90 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.]80 °C
Typ produktuECflex 6T
Typ przewodu zasilającegoDTCL
UL markNo
WersjaReady-made
Wydajność cieplna [W]345 W
Wysokość opakowania [mm]70 mm
Wytrzymałość na odkształcenia [N]>1500 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N]>500 N
Zasada ogrzewaniaSzeregowe rezystancyjne

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.404 Kilogram
Masa netto4.36 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.021 Cubic meter
EAN/UPC5703466245774