Kable grzejne, ECaqua 9T, 140 m, Napięcie zasilania [V] AC: 230, 1260 W
088L0070
ECaqua 9T 1260W 230V 140m
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Rekomendowany zamiennik: 140F0020
088L0070
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Pipe / tank frost protection |
| Bezołowiowy | Tak |
| CE evaluated | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [m] | 140.000 m |
| Długość przewodu zasilającego [m] | 2.3 m |
| Docinane na długość | Nie |
| Ekran kabla | Oplot miedziany |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Firma certyfikacyjna | Intertek Semko |
| Głębokość opakowania [mm] | 386 mm |
| Grupa produktów | Kable grzejne |
| Gwarancja [Rok] | 20 |
| Izolacja wewnętrzna kabla | XLPE |
| Kabel na bębnie | Nie |
| Klasa IP elementu | IPX7 |
| Liczba przewodów zasilających | 1 |
| Liczba żył w przewodzie zasilającym | 3 |
| Material Description | ECaqua 9T 140m 230V 1260W |
| Moc liniowa kabla [W/m] | 9 W/m |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Odporność na promieniowanie UV | Tak |
| Opis | ECaqua 9T 1260W 230V 140m |
| Powłoka zewnętrzna | MDPE |
| Product line | 21 |
| Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2] | 1.5 mm² |
| Przewód zasilający | Tak |
| Rezystancja kabla [Ohm] | 42.0000 Ohm |
| Średnica gięcia [mm] [Min.] | 50 mm |
| Szerokość kabla [mm] | 7.00 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 386 mm |
| Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] | 85 °C |
| Temperatura montażu [°C] [Min.] | -5 °C |
| Temperatura pracy [°C] [Max.] | 65 °C |
| Temperatura wody [°C] [Max.] | 23 °C |
| Typ produktu | ECaqua 9T |
| Typ przewodu zasilającego | DTCL |
| UL mark | No |
| Wersja | Ready-made |
| Wydajność cieplna [W] | 1260 W |
| Wysokość kabla [mm] | 7.0 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 207 mm |
| Wytrzymałość na odkształcenia [N] | >1500 N |
| Wytrzymałość na rozciąganie [N] | >650 N |
| Zasada ogrzewania | Szeregowe rezystancyjne |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 7.095 Kilogram |
| Masa netto | 7.024 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.031 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5703466145425 |