Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Kable grzejne, ECaqua 9T, 120 m, Napięcie zasilania [V] AC: 230, 1080 W

088L0068

ECaqua 9T 1080W 230V 120m

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Rekomendowany zamiennik: 140F0018

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaPipe / tank frost protection
BezołowiowyTak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [m]120.000 m
Długość przewodu zasilającego [m]2.3 m
Docinane na długośćNie
Ekran kablaOplot miedziany
EU RoHS complianceYes
Firma certyfikacyjnaIntertek Semko
Głębokość opakowania [mm]386 mm
Grupa produktówKable grzejne
Gwarancja [Rok]20
Izolacja wewnętrzna kablaXLPE
Kabel na bębnieNie
Klasa IP elementuIPX7
Liczba przewodów zasilających1
Liczba żył w przewodzie zasilającym3
Material DescriptionECaqua 9T 120m 230V 1080W
Moc liniowa kabla [W/m]9 W/m
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Odporność na promieniowanie UVTak
Cecha
Wartość
OpisECaqua 9T 1080W 230V 120m
Powłoka zewnętrznaMDPE
Product line21
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2]1.5 mm²
Przewód zasilającyTak
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rezystancja kabla [Ohm]49.0000 Ohm
Średnica gięcia [mm] [Min.]50 mm
Szerokość kabla [mm]7.00 mm
Szerokość opakowania [mm]386 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.]85 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.]65 °C
Temperatura wody [°C] [Max.]23 °C
Typ produktuECaqua 9T
Typ przewodu zasilającegoDTCL
UL markNo
WersjaReady-made
Wydajność cieplna [W]1080 W
Wysokość kabla [mm]7.0 mm
Wysokość opakowania [mm]120 mm
Wytrzymałość na odkształcenia [N]>1500 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N]>650 N
Zasada ogrzewaniaSzeregowe rezystancyjne

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto6.257 Kilogram
Masa netto6.194 Kilogram
Objętość0.021 Cubic meter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5703466145401
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm