Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Podzielnik ciepła, Typurządzenia: Inspekcja wizualna, Urządzenie zdalnego czujnika z kablem o długości 1,5 m

088H2344

Czujnik zdalny INDIV-X-10VT HCA Visual

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaPodzielnik kosztów ogrzewania
Baterie zasilająceBateria litowa 3 V
Certyfikaty, aprobatySE15 H002 DF
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Długość kabla czujnika zdalnego [m]2 m
Dolne ograniczenie temperatury [Min.]55 °C
Górne ograniczenie temperatury [Max.]120 °C
Grupa produktówCiepłomierze
Klasa ochronyIP52
Kolor obudowyBiel RAL 9010
Masa bez płyty końcowej [g]49 g
Material DescriptionINDIV-X-10VT HCA Visual remote sensor
OpisCzujnik zdalny INDIV-X-10VT HCA Visual
Organ udzielający homologacjiIGE
Product line08
Skale opcjonalneSkala jednostki
StandardowaEN834
Start naliczania poza sezonem grzewczym25-40°C (programowalne)
Cecha
Wartość
Start naliczania w sezonie grzewczym25-40°C (programowalne)
Temperatura czujnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura czujnika [°C] [Min.]0 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]70 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]5 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-25 °C
Typ czujników temperaturyNTC, zestarzał się przedwcześnie
Typ produktuPodzielnik ciepła
Typ wyświetlacza(LCD) z 6 cyframi (000000 – 999999)
TypurządzeniaInspekcja wizualna
Układ pomiarowyCzujnik-pojedynczy z czujnikiem startu
Wersja urządzeniaUrządzenie zdalnego czujnika z kablem o długości 1,5 m
Wymiary (wys. x szer. x dł.)90.5 x 38 x 28 mm
Zakres mocy grzejnika [W] [Max.]16000 W
Zakres mocy grzejnika [W] [Min.]4 W
Żywotność baterii [lata]10 yr

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.07 Kilogram
Masa netto0.07 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425117237