Podzielnik ciepła, Typurządzenia: Inspekcja wizualna, Urządzenie kompaktowe
088H2343
INDIV-X-10V HCA Visual
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
088H2343
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Podzielnik kosztów ogrzewania |
| Baterie zasilające | Bateria litowa 3 V |
| Certyfikaty, aprobaty | SE15 H002 DF |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Długość kabla czujnika zdalnego [m] | 2 m |
| Dolne ograniczenie temperatury [Min.] | 55 °C |
| Górne ograniczenie temperatury [Max.] | 105 °C |
| Grupa produktów | Ciepłomierze |
| Klasa ochrony | IP52 |
| Kolor obudowy | Biel RAL 9010 |
| Masa bez płyty końcowej [g] | 42 g |
| Material Description | INDIV-X-10V HCA Visual |
| Opis | INDIV-X-10V HCA Visual |
| Organ udzielający homologacji | IGE |
| Product line | 08 |
| Skale opcjonalne | Skala jednostki |
| Standardowa | EN834 |
| Start naliczania poza sezonem grzewczym | 25-40°C (programowalne) |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Start naliczania w sezonie grzewczym | 25-40°C (programowalne) |
| Temperatura czujnika [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura czujnika [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -25 °C |
| Typ czujników temperatury | NTC, zestarzał się przedwcześnie |
| Typ produktu | Podzielnik ciepła |
| Typ wyświetlacza | (LCD) z 6 cyframi (000000 – 999999) |
| Typurządzenia | Inspekcja wizualna |
| Układ pomiarowy | Czujnik-pojedynczy z czujnikiem startu |
| Wersja urządzenia | Urządzenie kompaktowe |
| Wymiary (wys. x szer. x dł.) | 90.5 x 38 x 28 mm |
| Zakres mocy grzejnika [W] [Max.] | 16000 W |
| Zakres mocy grzejnika [W] [Min.] | 4 W |
| Żywotność baterii [lata] | 10 yr |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.066 Kilogram |
| Masa netto | 0.04 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.335 Liter |
| EAN/UPC | 5702425117220 |