Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

M-Cal Compact

087G5302

M-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaOgrzewanie
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Długość kabla czujnika temperatury [m]1.5 m
Dozwolone czynnikiWoda (AGFW FW510)
Gniazdo 1 modułu interfejsuwyjście impulsowe
Grupa produktówCiepłomierze
Jednostka energiikWh
Klasa ochrony przelicznikaIP54
Klasa ochrony przetwornika przepływuIP54
Klasa środowiskowaE1 / M1
Material DescriptionM-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse
Montaż czujnika temperaturyBezpośredni
Natężenie przepływu [m3/h]1.50 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Max.]3.00 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Min.]0.02 m³/h
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaMID DE-07-MI004-PTB030
OpisM-Cal 447/1,5/zasilanie/DN15/impuls.
Cecha
Wartość
Product line08
Średnica [mm]15 mm
Średnica czujnika temperatury [mm]5.2 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]90 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]55 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Typ czujników temperaturyPt 500
Typ napięcia zasilającegobateria
Typ produktuM-Cal Compact
Typy połączeńGwint
Wersja montażowaZasilanie
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.]93 % RH
Zasada pomiaru przepływuMechaniczne (Multi-jet)
Żywotność baterii [lata]12 yr

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.85 Kilogram
Masa netto0.85 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość1.774 Liter
EAN/UPC5710104051697