Danfoss logo
Energy Calculator Infocal 8

INFOCAL 8

087G1311

INFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaOgrzewanie
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Długość kabla czujnika temperatury [m]4.9 m
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Gniazdo 1 modułu interfejsuModuł M-Bus.
Grupa produktówCiepłomierze
In scope of WEEEYes
Jednostka energiiMWh (z 1 cyfrą po przecinku)
Klasa ochrony przelicznikaIP54
Klasa środowiskowaE2 / M2
Material DescriptionINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
Montaż czujnika temperaturyKieszenie
Natężenie przepływu [m3/h] [Max.]1900.00 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Min.]560.00 m³/h
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaMID DE-10-MI004-PTB008
Cecha
Wartość
OpisINFOCAL8 HE Qp560–1900 50 l/p L Abat MBUS
Product line08
Średnica czujnika temperatury [mm]5.2 mm
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]60 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-25 °C
Typ czujników temperaturyPt 500
Typ napięcia zasilającegoBateria 1 A-cell
Typ produktuINFOCAL 8
Wartość impulsu - objętość [l/impuls]50.0 l/pulse
Wersja montażowaNiska temperatura
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.]93 % RH
Żywotność baterii [lata]11 yr

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.83 Kilogram
Masa netto0.31 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość6.622 Liter
EAN/UPC5710104051253