Danfoss logo
ECA 61 087B1141

ECA 61

087B1141

ECA 61

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla magistrali Bus [m]50 m
Grupa produktówAkcesoria - regulatory elektroniczne
Material DescriptionECA 61
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaEMC - 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, EN 50081-1, EN 50082-1, 73/23/EEC, 93/68/EEC
OpisECA 61, panel zdalnego sterowania
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Cecha
Wartość
Stopień ochrony obudowyIP20
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]40 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-40 °C
Temperatura transportu [°C] [Max.]70 °C
Temperatura transportu [°C] [Min.]-40 °C
Typ produktuECA 61
Wersja montażowaMontaż ścienny

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.246 Kilogram
Masa netto0.2 Kilogram
Objętość0.954 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421062180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm