Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087-8124

SONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaOgrzewanie
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla impulsowego pomiędzy przelicznikiem a przetwornikiem przepływu [m]2.5 m
Dozwolone czynnikiWoda (AGFW FW510)
Grupa produktówCiepłomierze
Klasa ochrony przetwornika przepływuIP54
Klasa środowiskowaE1 / M1
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
Natężenie przepływu [m3/h]40.00 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Max.]80.00 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Min.]0.40 m³/h
Natężenie przepływu podczas rozruchu [l/h]80.0 L/h
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaGOST
OpisSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 KOŁ
Cecha
Wartość
Product line08
Średnica [mm]80 mm
Średnica połączeniaDN 80
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]5 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]55 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-25 °C
Typ napięcia zasilającegonie dotyczy/zewnętrzny
Typ produktuSONO 1500 CT
Typy połączeńkołnierz
Wartość impulsu - objętość [l/impuls]100.0 l/pulse
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.]95 % RH
Zasada pomiaru przepływuUltradźwiękowy

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto12.407 Kilogram
Masa netto12.407 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość29.36 Liter
EAN/UPC5710104060866