Intelligent purging system, IPS 8
084H5005
Air purgers, Parts included: Bolts for flange; Welding flange; Gasket; Screws for top cover, Refrigerants: R717
084H5005
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 40.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | Bolts for flangeGasketScrews for top coverWelding flange |
| Części zamienne | Air purger accessories |
| Częstotliwość [Hz] | 60 Hz |
| Czynnik | R717 |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Grupa produktów | Air purgers |
| Język produktu | English |
| Material Description | IPS 8 Int.purging system LAM S-P |
| Max. purger electr conn points | 8 |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Nazwa produktu | Intelligent purging system |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 pc |
| Opakowanie, rodzaj | Single pack |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 1 1/4 in |
| Przyłącze, standard | FLANGE, DIN-EN OR ANSI |
| Przyłącze, typ | Butt weld |
| REACH Candidate List substances | Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar przyłącza [mm] | 32 mm |
| SCIP dossier no. | 199fbd16-89a6-4156-ad8a-6f23feecd0c7 |
| SCIP dossier product name | IPS8 CE-LAM |
| Sec. circuit refrig. charge [k | 0.1 kg |
| Secondary circuit refrigerant | R290 |
| Serwis | Air purger spare parts |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 43 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -10 °C |
| Typ produktu | IPS 8 |
| Wersja | 01 |
| Wersja oprogramowania | 8.21 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 117 Kilogram |
| Masa netto | 96 Kilogram |
| Objętość | 691.2 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255007890 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |