Sterownik mebla/komory (TXV), EKC 202D1
084B8654
Funkcja: Temp, wiele zastosowań, 4 przekaźniki, Napięcie zasilania [V] AC: 230, Typ transmisji: Opcjonalny MODBUS; Opcjonalny LON, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 30
084B8654
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | C-TICKCEEACIntertek SemcocURus |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Electron. control accessories |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Funkcja | Temp, wiele zastosowań, 4 przekaźniki |
| Grupa produktów | Sterowniki parownika i regulacja temperatury |
| In scope of WEEE | Yes |
| Informacje dodatkowe | Bez wtyczek łączących |
| Maks. liczba parowników | 1 szt. |
| Maks. liczba sprężarek | 1 szt. |
| Material Description | EKC 202D1 Refrigeration Ctrl.Multipurp. |
| Miejsce stosowania | Automatyka chłodnicza |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Sterownik mebla/komory (TXV) |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 30 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| SCIP dossier no. | f1f73081-bde3-4f5d-aa05-b04e60a00526 |
| SCIP dossier product name | EKC-202(1) |
| Serwis | Brak |
| Typ produktu | EKC 202D1 |
| Typ regulatora | Sterownik chłodniczy (temperatura) |
| Typ transmisji | Opcjonalny LONOpcjonalny MODBUS |
| Typ wspieranych czujników | NTC-M2020PTC 1000Pt 1000 |
| UL mark | Yes |
| Wyświetlacz - opcjonalny | EKA 163AEKA 164A |
| Wyświetlacz zprzodu | Tak |
| Wyszczególnione nastawy fabryczne | Tak |
| Zużycie energii [VA] | 2.5 VA |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.202 Kilogram |
| Masa netto | 0.179 Kilogram |
| Objętość | 0.375 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428182461 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |