Danfoss logo
AK-CC 240, EKC 202, AK-CC 210

Sterownik mebla/komory (TXV), AK-CC 210

084B8534

Funkcja: Temp, wiele zastosowań, 4 przekaźniki, Napięcie zasilania [V] AC: 115, Typ transmisji: Opcjonalny MODBUS; Opcjonalny LON, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 20

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyC-TICKCEEACcURus
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Części zamienneElectron. control accessories
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
FunkcjaTemp, wiele zastosowań, 4 przekaźniki
Grupa produktówSterowniki parownika i regulacja temperatury
In scope of WEEEYes
Maks. liczba parowników1 szt.
Maks. liczba sprężarek2 szt.
Material DescriptionAK-CC 210, Ref.Controller, 115V, M-Pack
Miejsce stosowaniaAutomatyka chłodnicza
Cecha
Wartość
Napięcie zasilania [V] AC115 V
Nazwa produktuSterownik mebla/komory (TXV)
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
SCIP dossier no.c43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778
SCIP dossier product nameCase controller
SerwisBrak
Typ produktuAK-CC 210
Typ regulatoraSterownik chłodniczy (temperatura)
Typ transmisjiOpcjonalny LONOpcjonalny MODBUS
Typ wspieranych czujnikówNTC-M2020PTC 1000Pt 1000
UL markYes
Wyświetlacz zprzoduTak
Zużycie energii [VA]2.5 VA

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.262 Kilogram
Masa netto0.211 Kilogram
Objętość0.47 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428091350
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm