Danfoss logo
AK-CC 421

Optyma Plus controller

084B8181

Wejścia analogowe (AI) [szt.]: 7, Wyjście analogowe (AO): 2

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyC-TICKCECMIMEAC
China RoHS complianceOut of scope
Części zamienneElectron. control accessories
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaRegulator Optyma
Grupa produktówSterowanie sprężarką/skraplaczem
Informacje dodatkoweWithout terminals
Material DescriptionDEL Cond. Unit Ctrl. AK-CC 421, I-pack
Miejsce stosowaniaAgregat skraplający
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa produktuSterownik agregatu skraplającego
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineElectronic Controllers and Services
SerwisBrak
Typ produktuOptyma Plus controller
Typ regulatoraSterownik agregatu skraplającego
Typ transmisjiMODBUSRS485
Wejścia analogowe (AI) [szt.]7 szt.
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]3 szt.
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.]5 szt.
Wyjście analogowe (AO)2 szt.
Wyjście TRIAC1 szt.
Wyświetlacz - opcjonalnyEKA 163BEKA 164B
Wyświetlacz zprzoduTak
Zużycie energii [VA]5.0 VA

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.482 Kilogram
Masa netto0.429 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość1.013 Liter
EAN/UPC5702428969345