Optyma Plus controller
084B8080
Wejścia analogowe (AI) [szt.]: 7, Wyjście analogowe (AO): 2
084B8080
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | C-TICKCECMIM |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Electron. control accessories |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Funkcja | Regulator Optyma |
| Grupa produktów | Sterowanie sprężarką/skraplaczem |
| Informacje dodatkowe | Incl.terminals |
| Material Description | OPTYMA Plus, Controller |
| Miejsce stosowania | Agregat skraplający |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Nazwa produktu | Sterownik agregatu skraplającego |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7) |
| SCIP dossier no. | 55d68436-1d52-495d-827f-37a33f91c57d |
| SCIP dossier product name | Optyma Plus controller |
| Serwis | Brak |
| Typ produktu | Optyma Plus controller |
| Typ regulatora | Sterownik agregatu skraplającego |
| Typ transmisji | MODBUSRS485 |
| Wejścia analogowe (AI) [szt.] | 7 szt. |
| Wejścia cyfrowe (DI) [szt.] | 3 szt. |
| Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] | 5 szt. |
| Wyjście analogowe (AO) | 2 szt. |
| Wyjście TRIAC | 1 szt. |
| Wyświetlacz - opcjonalny | EKA 163BEKA 164B |
| Wyświetlacz zprzodu | Tak |
| Zużycie energii [VA] | 5.0 VA |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 632 Gram |
| Masa netto | 628 Gram |
| Objętość | 2.003 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428988841 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |