Danfoss logo
AK-PC 560 Capacity controller. Digital scroll

Sterownik zespołu, AK-PC 560

084B8013

Funkcja: 1 sprężarka i 1 skraplacz, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Typ transmisji: ETHER,; MODBUS, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 10

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyC-TICKCEEAC
Części zamienneElectron. control accessories
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Funkcja1 sprężarka i 1 skraplacz
Grupa produktówSterowanie sprężarką/skraplaczem
Informacje dodatkoweOgólna wersja
Maks. liczba sprężarek7 szt.
Material DescriptionAK-PC560 Digital Scroll, Pack Controller
Miejsce stosowaniaRegulacja wydajności
Napięcie zasilania [V] AC24 V
Cecha
Wartość
Nazwa produktuSterownik zespołu
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
Typ produktuAK-PC 560
Typ regulatoraSterowniki zespołów sprężarek Digital Scroll
Typ transmisjiETHER,LON,MODBUS
Wyświetlacz - opcjonalnyEKA 163BEKA 164BEKA 165
Wyświetlacz zprzoduBrak
Zużycie energii [VA]8.0 VA

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.536 Kilogram
Masa netto0.45 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość2.07 Liter
EAN/UPC5702428433525