Danfoss logo
EKC 313

Regulator wtrysku cieczy, EKC 313

084B7253

Funkcja: Kaskada CO2, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 16

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Cechy produktuZgodny z CO2Sterowanie kaskadoweWejście wtyczki
Certyfikaty, aprobatyCELLC CDC TYSK
China RoHS complianceOut of scope
Części zamienneElectron. control accessories
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcjaKaskada CO2
Grupa produktówSterowanie sprężarką/skraplaczem
Liczba wejść czujników2 szt.
Liczba złączy wejście/wyjście8 szt.
Material DescriptionEKC 368, KVS KONTROLLER
Miejsce stosowaniaKaskadowy wymiennik ciepła
Napięcie zasilania [V] AC24 V
Nazwa produktuRegulator wtrysku cieczy
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym16 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
Tryb regulacji wentylatoraPI
Tryb sterowania wydajnościąPI
Typ czujnikaCzujnik ciśnienia, AKS2050PT 1000
Typ produktuEKC 313
Typ regulacji skraplaczaCiśnienie/temperatura
Typ regulatoraRegulator chłodniczy
Typ zaworuETS (EEV)ICMT+ICAD
Wyświetlacz zprzoduTak
Zużycie energii [VA]8.0 VA

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.328 Kilogram
Masa netto0.32 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.533 Liter
EAN/UPC5702423294237