Danfoss logo
EKC 326

Sterownik chłodnicy gazu, EKC 326A

084B7252

Funkcja: Chłodnica gazu do CO2, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 16

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Cechy produktuWyjście alarmoweZgodny z CO2Wejście wtyczki
Certyfikaty, aprobatyCEEACLLC CDC TYSK
China RoHS complianceOut of scope
Części zamienneElectron. control accessories
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcjaChłodnica gazu do CO2
Grupa produktówSterowanie sprężarką/skraplaczem
Liczba złączy wejście/wyjście8 szt.
Material DescriptionEKC 368, KVS KONTROLLER
Miejsce stosowaniaChłodnica gazu
Napięcie zasilania [V] AC24 V
Nazwa produktuSterownik chłodnicy gazu
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym16 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
Tryb regulacji wentylatoraPI
Tryb sterowania wydajnościąPI
Typ czujnikaCzujnik ciśnienia, AKS20501 x Pt 1000
Typ produktuEKC 326A
Typ regulacji skraplaczaCiśnienie/temperatura
Typ regulatoraRegulator chłodniczy
Typ zaworuCMMCMMTETSICMT+ICAD
Wyświetlacz zprzoduTak
Zużycie energii [VA]8.0 VA

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.337 Kilogram
Masa netto0.314 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.575 Liter
EAN/UPC5702428434416