Danfoss logo
EKC 319A

Regulator wtrysku cieczy, EKC 319A

084B7251

Funkcja: Regulator wtrysku cieczy, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 16

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEACLLC CDC TYSK
China RoHS complianceOut of scope
Części zamienneElectron. control accessories
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcjaRegulator wtrysku cieczy
Grupa produktówSterowanie sprężarką/skraplaczem
Material DescriptionDEL EKC 319A Controller Liquid Injection
Miejsce stosowaniaRegulacja wtrysku cieczy
Napięcie zasilania [V] AC24 V
Cecha
Wartość
Nazwa produktuRegulator wtrysku cieczy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym16 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
Typ produktuEKC 319A
Typ regulatoraRegulator chłodniczy
Wyświetlacz zprzoduTak
Zużycie energii [VA]5.0 VA

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.347 Kilogram
Masa netto0.32 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.553 Liter
EAN/UPC5702428088503