Danfoss logo
EKC 315A

Regulator przegrzania, EKC 315A

084B7249

Wejścia analogowe (AI) [szt.]: 2, Częstotliwość [Hz]: 50/60 Hz
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEACLLC CDC TYSK
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneElectron. control accessories
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówElektroniczne sterowanie zaworami
Informacje dodatkoweSpecjalne ustawienia dla Japonii
Material DescriptionEKC 315A Superheat controller
MontażSzyna DIN
Cecha
Wartość
Napięcie zasilania [V] AC24 V
Nazwa produktuRegulator przegrzania
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym16 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Opcje transferu danychLON RS 485
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
Typ produktuEKC 315A
Typ zaworuAKVAKVAICM (+ICAD)
Wejścia analogowe (AI) [szt.]2 szt.
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]1 szt.
Zużycie energii [VA]5.0 VA

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.34 Kilogram
Masa netto0.32 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.545 Liter
EAN/UPC5702428075541