Danfoss logo
EKC 315A

Regulator przegrzania, EKC 315A

084B7086

Wejścia analogowe (AI) [szt.]: 2

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Accessory (EF013236)TRUE
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneElectron. control accessories
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
Depth (EF000049)95
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówElektroniczne sterowanie zaworami
Height (EF000040)65
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEKC 315A, Superheat controller
Cecha
Wartość
MontażSzyna DIN
Napięcie zasilania [V] AC24 V
Nazwa produktuRegulator przegrzania
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym16 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Opcje transferu danychLON RS 485
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
Spare part (EF013237)TRUE
Typ produktuEKC 315A
Typ zaworuAKVAKVAICM (+ICAD)
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Wejścia analogowe (AI) [szt.]2 szt.
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]1 szt.
Width (EF000008)90
Zużycie energii [VA]5.0 VA

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.354 Kilogram
Masa netto0.32 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.556 Liter
EAN/UPC5702428079174