Danfoss logo
EKC 315A

Regulator przegrzania, EKC 315A

084B7085

Wejścia analogowe (AI) [szt.]: 2

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEACLLC CDC TYSK
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneElectron. control accessories
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówElektroniczne sterowanie zaworami
Material DescriptionEKC 315A Superheat controller
MontażSzyna DIN
Cecha
Wartość
Napięcie zasilania [V] AC24 V
Nazwa produktuRegulator przegrzania
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym16 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Opcje transferu danychLON RS 485
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
Typ produktuEKC 315A
Typ zaworuAKVAKVAICM (+ICAD)
Wejścia analogowe (AI) [szt.]2 szt.
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]1 szt.
Zużycie energii [VA]5.0 VA

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.34 Kilogram
Masa netto0.32 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.53 Liter
EAN/UPC5702428079167