Regulator temperatury czynnika, EKC 366
084B7076
Napięcie zasilania [V] AC: 24, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 16
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
084B7076
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | C-TICKCEEACLLC CDC TYSK |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Electron. control accessories |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja | Media temperature controller |
| Grupa produktów | Sterowniki parownika i regulacja temperatury |
| Material Description | EKC 366, Interface TQ, CVQ, KVQ |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Montaż | Szyna DIN |
| Napięcie zasilania [V] AC | 24 V |
| Nazwa produktu | Regulator temperatury czynnika |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 16 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opcje transferu danych | LON RS 485 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Serwis | Brak |
| Typ produktu | EKC 366 |
| Typ zaworu | CVQ |
| Zużycie energii [VA] | 5.0 VA |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.314 Kilogram |
| Masa netto | 0.286 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.556 Liter |
| EAN/UPC | 5702428029384 |