Danfoss logo
EKC 361

Regulator temperatury czynnika, EKC 361

084B7060

Napięcie zasilania [V] AC: 24, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 16
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneElectron. control accessories
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaMedia temperature controller
Grupa produktówSterowniki parownika i regulacja temperatury
Material DescriptionEKC 361, CVQ Medie Temp. Regulator
Cecha
Wartość
MontażSzyna DIN
Napięcie zasilania [V] AC24 V
Nazwa produktuRegulator temperatury czynnika
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym16 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Opcje transferu danychLON RS 485
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
Typ produktuEKC 361
Typ zaworuCVQ (+ICS)CVQ (+PM)ICM (+ICAD)
Zużycie energii [VA]5.0 VA

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.351 Kilogram
Masa netto0.32 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.574 Liter
EAN/UPC5702428018203