Danfoss logo
AK-CC55 Single Coil Case Contr. S/M-Pack

Sterownik mebla/Komory (EEV), AK-CC55 Single Coil

084B4082

Funkcja: AKV, Pe, 5 przekaźników, Cechy produktu: Regulacja wtrysku Pe-S2; Zgodny z CO2; Pe przetwornik ciśnienia, Typ transmisji: MODBUS; Opcjonalny LON, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Cechy produktuZgodny z CO2Pe przetwornik ciśnieniaRegulacja wtrysku Pe-S2
Certyfikaty, aprobatyC-TICKCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
FunkcjaAKV, Pe, 5 przekaźników
Grupa produktówSterowniki parownika i regulacja temperatury
In scope of WEEEYes
Maks. liczba parowników1 szt.
Material DescriptionAK-CC55 Single Coil Case Contr. SP
Miejsce stosowaniaAutomatyka chłodnicza
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]115 V
Nazwa produktuSterownik mebla/Komory (EEV)
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Cecha
Wartość
Opcja karty komunikacyjnejLON RS485
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Podłączenie czujnikaZaciski śrubowe
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkt identyczny084B4182
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
SCIP dossier no.c43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778
SCIP dossier product nameCase controller
Typ produktuAK-CC55 Single Coil
Typ przetwornika ciśnieniaRatiometryczny
Typ regulatoraSterownik mebla Pojedyncza cewka
Typ transmisjiOpcjonalny LONMODBUS
Typ wspieranych czujnikówNTC 5000PTC 1000Pt 1000
Typ zaworuAKV
Wbudowany moduł komunikacjiMODBUS
Wejścia analogowe (AI) [szt.]6 szt.
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]3 szt.
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.]6 szt.
Wyjście analogowe (AO)1 szt.
Wyświetlacz zprzoduBrak
Zużycie energii [VA]5.0 VA

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto490 Gram
Masa netto325 Gram
Objętość1.977 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428523622
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm