Danfoss logo
AKA 242 Gateway with cable

Gateway, AKA 242

084B2264

Typ regulatora: Bramka serwisowa, Informacje dodatkowe: 9-12VA.C./D.C.

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcjaSerwisowanie
Grupa produktówElectron. control accessories
Informacje dodatkowe9-12VA.C./D.C.
Język produktuAngielski
Material DescriptionAKA 242, SERVICEGATEWAY
Miejsce stosowaniaTransmisja danych
Napięcie zasilania [V] AC12 V
Napięcie zasilania [V] DC12 V
Cecha
Wartość
Nazwa produktuGateway
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym18 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy [W]2.5 W
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuAKA 242
Typ regulatoraBramka serwisowa
Typ transmisjiDANBUSS

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.347 Kilogram
Masa netto0.3 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość1.112 Liter
EAN/UPC5702428407489