Danfoss logo
AKA 241 Gateway

Gateway, AKA 241

084B2262

Typ regulatora: Gateway, Informacje dodatkowe: 9-12VA.C./D.C.

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
FunkcjaBasic-PC, Danbuss, RS232
Grupa produktówElectron. control accessories
Informacje dodatkowe9-12VA.C./D.C.
Język produktuAngielski
Material DescriptionAKA 241, BASIC-PC
Miejsce stosowaniaTransmisja danych
Napięcie zasilania [V] AC12 V
Napięcie zasilania [V] DC12 V
Cecha
Wartość
Nazwa produktuGateway
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym21 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy [W]2.5 W
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuAKA 241
Typ regulatoraGateway
Typ transmisjiDANBUSS

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.239 Kilogram
Masa netto0.2 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.941 Liter
EAN/UPC5702428407472