Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

System monitoringu, AK-SM 850A

080Z4022

Miejsce stosowania: Licencja chłodzenia, Typ transmisji: ETHER

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL US
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
FunkcjaZbieranie danych, jednostka monitorująca
Grupa produktówRozwiązania do monitorowania
Informacje dodatkowez wyświetlaczem i klawiaturą
Język produktuchiński
Material DescriptionAK-SM 850, Controller, System manager
Miejsce stosowaniaLicencja chłodzenia
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]100 V
Nazwa produktuSystem monitoringu
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIP dossier no.d134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c
SCIP dossier product nameAK-SM 8xxA Controller
Stopień ochronyIP20
Typ produktuAK-SM 850A
Typ regulatoraData Collection, Monitor.unit
Typ transmisjiETHER
UL markYes
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.]2 szt.
Wyświetlacz zprzoduTak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.4 Kilogram
Masa netto1.8 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość11.246 Liter
EAN/UPC5715162507919