Danfoss logo
Cold storage room controller, AK-RC113

Sterowniki chłodni, AK-RC113

080Z3226

Funkcja: Zarządzanie komorami chłodniczymi, Napięcie zasilania [V] AC: 400, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
FunkcjaZarządzanie komorami chłodniczymi
Grupa produktówSterowniki parownika i regulacja temperatury
In scope of WEEEYes
Informacje dodatkoweZakres prądu 5 kW/11-16 A
Maks. liczba sprężarek1 szt.
Material DescriptionAK-RC 113,Optyma room Contr,7.5HP,3phase
Miejsce stosowaniaAgregat skraplający
Cecha
Wartość
Napięcie zasilania [V] AC400 V
Nazwa produktuSterowniki chłodni
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
Stopień ochronyIP65
Typ produktuAK-RC113
Typ regulatoraRegulator Optyma 3-fazowy (7,5 KM)
Typ transmisjiRS485 Modbus
Typ zaworu(TXV)
WyposażenieZawiera 2 czujniki
Wyświetlacz zprzoduTak
Zużycie energii [VA]10.0 VA

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto7.95 Kilogram
Masa netto7.3 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość21.938 Liter
EAN/UPC5702428669108