Czujnik gazu, DGS
080Z2837
Typ czujnika 1: Podczerwień, Zakres chłodzenia [ppm] czujnik 1: 0 - 20000
080Z2837
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | CEETL |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | Dławiki kablaCertyfikat kalibracji |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| Czynnik | R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Dolna granica alarmowa [ppm] czujnik 1 | 5000 ppm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Górna granica alarmowa [ppm] czujnik 1 | 5000 ppm |
| Grupa produktów | Czujniki |
| Material Description | Gas Sensor - DGS-IR CO2 + LED&Buzz |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 27 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 21 V |
| Nazwa produktu | Czujnik gazu |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opóźnienie reakcji [s] | 0 s |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Pobór mocy [A] | 0.25 A |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 29.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 19.00 V |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -35 °C |
| Typ czujnika 1 | Podczerwień |
| Typ produktu | DGS |
| Wilgotność względna [RH] [%] [Maks.] | 90 % RH |
| Wilgotność względna [RH] [%] [Min.] | 15 % RH |
| Wyposażenie | Brzęczyk i światło |
| Zakres chłodzenia [ppm] czujnik 1 [Maks.] | 20000 ppm |
| Zakres chłodzenia [ppm] czujnik 1 [Min.] | 0 ppm |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 122 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -31 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 373 Gram |
| Masa netto | 260 Gram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 1.248 Liter |
| EAN/UPC | 5715162983140 |