Danfoss logo
Wire

Gas detecting sensor, DGS-CO2-FS

080Z2292

Function: Remote, for CO2, 3m

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Rekomendowany zamiennik: 080Z2800, 080Z2801, 080Z2803, 080Z2804, 080Z2805

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyCEEAC
CzynnikR744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcjaRemote, for CO2, 3m
Grupa produktówSensors
Informacje dodatkoweAlarm Set Point: 5000 ppm
Material DescriptionDeleted: DGS-CO2,IP66,IR,Remote/Failsafe
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]24 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]12 V
Nazwa produktuGas detecting sensor
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 pc
Opakowanie, rodzajSingle pack
Pobór prądu [mA]200 mA
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
Stopień ochronyIP66
Typ produktuDGS-CO2-FS
Zakres nastawy, maks. [°C]50 °C
Zakres nastawy, min. [°C]-40 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.872 Kilogram
Masa netto0.79 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość2.966 Liter
EAN/UPC5702428830812