Sterownik zespołu, AK-PC 772A
080Z0201
Funkcja: Nadkrytyczny mini booster, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Typ transmisji: RJ11 (CAN) do wyświetlacza; RS232; LON RS485, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1
080Z0201
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Cechy produktu | Zgodny z CO2Zawiera zewnętrzną komunikacjęZmienne ciśnienie skraplaczaFunkcja odzysku ciepłaOgraniczenie obciążeniaKorekcja nocnaOptymalizacja P0Regulacja pracy pompy |
| Certyfikaty, aprobaty | C-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Electron. control accessories |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcja | Nadkrytyczny mini booster |
| Grupa produktów | Sterowanie sprężarką/skraplaczem |
| Informacje dodatkowe | Nadkrytyczny, prędkość, CO2, HP, HR |
| Język produktu | czeskiduńskiholenderskiAngielskifińskifrancuskiniemieckiwłoskipolskiportugalskirosyjskihiszpański |
| Liczba złączy wejście/wyjście | 120 szt. |
| Maks. liczba dodatk. regulatorów PI | 1 szt. |
| Maks. liczba dodatk. wejść alarmowych | 10 szt. |
| Maks. liczba dodatk. wejść analogowych | 1 szt. |
| Maks. liczba dodatk. wejść presostatów | 1 szt. |
| Maks. liczba dodatk. wejść termostatów | 1 szt. |
| Maks. liczba modułów rozszerz. | 11 szt. |
| Maks. liczba spręż. sygnły bezp. | 6 szt. |
| Maks. liczba sprężarek | 5 szt. |
| Maks. liczba wentylatorów | 4 szt. |
| Material Description | AK-PC 772A, Pack Controller |
| Miejsce stosowania | Regulacja wydajności |
| Napięcie zasilania [V] AC | 24 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Napięcie zasilania [V] DC | 24 V |
| Narzędzia programistyczne | AK-ST 500 |
| Nazwa produktu | Sterownik zespołu |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP dossier no. | 199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f |
| SCIP dossier product name | AK-PC-7XX-651A-351 |
| Serwis | Brak |
| Sterowanie wydajnością wentylatora | Krok/prędkość |
| Tryb regulacji wentylatora | PI |
| Tryb sterowania wydajnością | PI |
| Tryb wydajności sprężarki | Krok/prędkość |
| Typ produktu | AK-PC 772A |
| Typ regulacji skraplacza | Temperatura |
| Typ regulatora | Sterownik zespołu |
| Typ transmisji | RJ11 (CAN) do wyświetlaczaLON RS485RS232USB-B to PC |
| UL mark | Yes |
| Wejścia analogowe (AI) [szt.] | 11 szt. |
| Wejście sterowania wydajnością | Ciśnienie |
| Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] | 8 szt. |
| Wyświetlacz - opcjonalny | EKA 163BEKA 164BEKA 166MMIGRS2 |
| Wyświetlacz zprzodu | Brak |
| Zużycie energii [VA] | 8.0 VA |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.953 Kilogram |
| Masa netto | 0.645 Kilogram |
| Objętość | 6.248 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428939331 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |