Danfoss logo
AK-PC 783 Capacity Controller

Sterownik zespołu, AK-PC 783

080Z0196

Funkcja: Zespół z kaskadą, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Typ transmisji: RS232; LON RS485, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Rekomendowany zamiennik: 080Z0193

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Cechy produktuZgodny z CO2Sterowanie kaskadoweMonitorowanie błędów skraplaczaZawiera zewnętrzną komunikacjęZmienne ciśnienie skraplaczaFunkcja odzysku ciepłaOgraniczenie obciążeniaKorekcja nocnaOptymalizacja P0
Certyfikaty, aprobatyC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
China RoHS complianceOut of scope
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaZespół z kaskadą
Grupa produktówSterowanie sprężarką/skraplaczem
Informacje dodatkoweHFC/CO2, HC/CO2
Język produktuholenderskiAngielskifrancuskiniemieckiwłoskiportugalskihiszpański
Liczba złączy wejście/wyjście120 szt.
Maks. liczba dodatk. wejść alarmowych10 szt.
Maks. liczba dodatk. wejść analogowych5 szt.
Maks. liczba dodatk. wejść presostatów5 szt.
Maks. liczba dodatk. wejść termostatów5 szt.
Maks. liczba modułów rozszerz.11 szt.
Maks. liczba spręż. sygnły bezp.6 szt.
Maks. liczba sprężarek8 szt.
Maks. liczba wentylatorów8 szt.
Material DescriptionAK-PC 783 Sterownik UK-D-F-I-NL
Miejsce stosowaniaRegulacja wydajności
Napięcie zasilania [V] AC24 V
Napięcie zasilania [V] DC24 V
Cecha
Wartość
Narzędzia programistyczneAK-ST 500
Nazwa produktuSterownik zespołu
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
Sterowanie wydajnością wentylatoraKrok/prędkość
Tryb regulacji wentylatoraPI
Tryb sterowania wydajnościąPI
Tryb wydajności sprężarkiKrok/prędkość
Typ produktuAK-PC 783
Typ regulacji skraplaczaCiśnienie
Typ regulatoraSterownik zespołu
Typ transmisjiLON RS485RS232
UL markYes
Wejścia analogowe (AI) [szt.]11 szt.
Wejście sterowania wydajnościąCiśnienie
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.]8 szt.
Wyświetlacz - opcjonalnyAK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166
Wyświetlacz zprzoduBrak
Zarządzanie olejemTak, z CO2
Zużycie energii [VA]8.0 VA

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.938 Kilogram
Masa netto0.645 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość6.248 Liter
EAN/UPC5702428819299