Danfoss logo
AK-PC 840, AK-HP 780, AK-CH 650, AK-CH 650A

Regulator schładzacza wody, AK-CH 650A

080Z0136

Funkcja: 2 grupa sprężarki, regulacja pompy, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Typ transmisji: RS232; LON RS485, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Cechy produktuZawiera zewnętrzną komunikacjęZmienne ciśnienie skraplaczaFunkcja odzysku ciepłaOgraniczenie obciążeniaKorekcja nocnaOptymalizacja P0Regulacja pracy pompy
Certyfikaty, aprobatyC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
China RoHS complianceOut of scope
Części zamienneElectron. control accessories
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Funkcja2 grupa sprężarki, regulacja pompy
Grupa produktówSterowanie sprężarką/skraplaczem
Język produktuholenderskiAngielskifrancuskiniemieckiwłoski
Liczba złączy wejście/wyjście80 szt.
Maks. liczba dodatk. wejść alarmowych10 szt.
Maks. liczba dodatk. wejść analogowych5 szt.
Maks. liczba dodatk. wejść presostatów5 szt.
Maks. liczba dodatk. wejść termostatów5 szt.
Maks. liczba modułów rozszerz.11 szt.
Maks. liczba spręż. sygnły bezp.6 szt.
Maks. liczba sprężarek8 szt.
Maks. liczba wentylatorów8 szt.
Material DescriptionAK-CH 650A, Controller, UK-D-F-NL-I
Miejsce stosowaniaSterowanie agregatem chłodniczym solanki
Napięcie zasilania [V] AC24 V
Napięcie zasilania [V] DC24 V
Cecha
Wartość
Narzędzia programistyczneAK-ST 500
Nazwa produktuRegulator schładzacza wody
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
Sterowanie wydajnością wentylatoraKrok/prędkość
Tryb regulacji wentylatoraPI
Tryb sterowania wydajnościąPI
Tryb wydajności sprężarkiKrok/prędkość
Typ produktuAK-CH 650A
Typ regulacji skraplaczaCiśnienie/temperatura
Typ regulatoraPodwójny sterownik agregatu chłodniczego
Typ transmisjiLON RS485RS232
UL markYes
Wejścia analogowe (AI) [szt.]11 szt.
Wejście sterowania wydajnościąTemperatura
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.]8 szt.
Wyświetlacz - opcjonalnyEKA 163BEKA 164B
Wyświetlacz zprzoduBrak
Zużycie energii [VA]8.0 VA

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.938 Kilogram
Masa netto0.645 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość6.248 Liter
EAN/UPC5702428464659