Danfoss logo
AK-PS 150 power supply

AK-PS 150, 1.5A/100-240V Power Supply

080Z0054

AK-PS 150, 1.5A/100-240V Power Supply, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Rekomendowany zamiennik: 080Z0058

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Accessory (EF013236)TRUE
Contains batteriesNo
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
Depth (EF000049)68
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FunkcjaZasilanie 24 V DC, 1,5 Amp
Grupa produktówElectron. control accessories
Height (EF000040)68
In scope of WEEEYes
Informacje dodatkoweRozmiar: 54 x 90 mm
Material DescriptionAK-PS 150, 1.5A/100-240V Power Supply
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Cecha
Wartość
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]100 V
Nazwa produktuZasilanie
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
Spare part (EF013237)TRUE
Typ produktuAkcesoria
Typ, oznaczenieAK-PS 150
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)68
Zastosowanie produktuPower supply

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto234 Gram
Masa netto184 Gram
Cecha
Wartość
Objętość0.543 Liter
EAN/UPC5702428134385