Regulacja elektronicznym termostatem, EETa 3W
080N0015
Napięcie zasilania [V] AC: 100 - 240, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 150
080N0015
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Cable Door Sensor | 080N0313 - 0314 |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Electron. control accessories |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I |
| Funkcja | Refrigeration Controller |
| Grupa produktów | Regulatory temperatury |
| Liczba zacisków [szt.] | 6 szt. |
| Magnetic Door Sensor | 080N0311 - 0312 |
| Material Description | EETa 3W - EET Advanced, 3 relays |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 100 V |
| Nastawa temperatury | Knob |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Regulacja elektronicznym termostatem |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 150 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| pokrycie | POWLEKANA PŁYTKA PCB |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar styku płaskiego [mm] | mocowanie 6,3 x 0,8 mm |
| SCIP dossier no. | 7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4 |
| SCIP dossier product name | EETc and EETa |
| Serwis | Brak |
| Styki pomocnicze, NO [szt.] | 0 szt. |
| Typ czujnika odtajania | 080N0304 - 0306 |
| Typ czujnika skraplacza | 080N0307 - 0308 |
| Typ czujnika temperatury | 080N0300 - 0303 |
| Typ produktu | EETa 3W |
| UL mark | Yes |
| Wartości znamionowe włącznika głównego | 16(16) A |
| Wrzeciono | Z ZATRZYMANIEM |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.099 Kilogram |
| Masa netto | 0.007 Kilogram |
| Objętość | 0.377 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428567633 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |