Elektroniczna regulacja urządzeń chłodniczych, ERC 112D
080G3499
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]: 1, Napięcie zasilania [V] AC: 100 - 240, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 27
080G3499
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I |
| Grupa produktów | Regulatory temperatury |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | ERC 112D BLUE LED, CFF, BUZ. STM32 |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 100 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Elektroniczna regulacja urządzeń chłodniczych |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 27 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd |
| SCIP dossier product name | ERC112x |
| Typ produktu | ERC 112D |
| Wejścia analogowe (AI) [szt.] | 4 szt. |
| Wejścia cyfrowe (DI) [szt.] | 1 szt. |
| Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] | 4 szt. |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 137.4 Gram |
| Masa netto | 123.1 Gram |
| Objętość | 0.417 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162507889 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |