Elektroniczna regulacja urządzeń chłodniczych, ERC 211
080G3288
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]: 0, Napięcie zasilania [V] AC: 197 - 250, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 30
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Rekomendowany zamiennik: 080G3459
080G3288
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CECQCEACENECNSFcURus |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Electron. control accessories |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display colour | Red |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Grupa produktów | Regulatory temperatury |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | DEL ERC 211,Controller, RED LED,230V,I-P |
| Miejsce stosowania | Witryna chłodnicza ze szklanymi drzwiami |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 250 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 197 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Elektroniczna regulacja urządzeń chłodniczych |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 30 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP dossier no. | 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d |
| SCIP dossier product name | ERC21x, EKC 22x |
| Serwis | Brak |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Typ produktu | ERC 211 |
| Typ regulatora | Chłodnictwo komercyjne |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL mark | Yes |
| Wejścia analogowe (AI) [szt.] | 2 szt. |
| Wejścia cyfrowe (DI) [szt.] | 0 szt. |
| Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] | 1 szt. |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 238 Gram |
| Masa netto | 172 Gram |
| Objętość | 0.465 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428899284 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |