Danfoss logo
ERC 112D - Front

Elektroniczna regulacja urządzeń chłodniczych, ERC 112D

080G3273

Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]: 1, Napięcie zasilania [V] AC: 100 - 240, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 27

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Części zamienneElectron. control accessories
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourBlue
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Grupa produktówRegulatory temperatury
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL ERC 112D BLUE LED, GDM
Miejsce stosowaniaWitryna chłodnicza ze szklanymi drzwiami
Cecha
Wartość
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]100 V
Nazwa produktuElektroniczna regulacja urządzeń chłodniczych
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym27 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
Typ produktuERC 112D
Typ regulatoraChłodnictwo komercyjne
UL markYes
Wejścia analogowe (AI) [szt.]4 szt.
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]1 szt.
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.]4 szt.

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.138 Kilogram
Masa netto0.013 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.416 Liter
EAN/UPC5702428974356